登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 55 215 6621 741
型号: 09 55 215 6621 741
15p STR FE PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 215 6621 741
15p STR FE PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Connector
插针端子介绍
Stamped
Straight
版本
接线方式
Reflow soldering termination (SMT)
公母类型
Female
尺寸
D-Sub 2
连接方式
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
针数
15
锁定类型
Fixing flange with fitted screw lock M3
包装内容
140 pieces on reel
技术参数
针间距(接线端)
2.74 mm
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
拧紧力矩
≤0.4 Nm Locking screw
极限温度
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
插入力
≤ 50 N
拔出力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
性能等级
2
acc. to CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安装高度
6.35 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,600 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140069268
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较