登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
09 55 255 6612 741
型号: 09 55 255 6612 741
15p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 255 6612 741
15p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
요소
커넥터
접점 설명
스탬핑된 제품
직선형
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
젠더
암형
규격
D-Sub 2
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
컨택트핀 개수
15
PCB 고정
보드 잠금장치 적용
잠금 유형
스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
패키지 내용
릴(reel) 하나당 140 개
기술적 특성
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.74 mm
정격 전류
5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
> 5 x 10
9
Ω
접점 저항
≤ 25 mΩ
조임 토크
≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
제한 온도
-55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
삽입 포스
≤ 50 N
철수 포스
≥ 4.5 N
≤ 33 N
성능 레벨
2
CECC 75301-802 규격 준수
체결 주기
≥ 250
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
설치 높이
6.35 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
쉘: 강철, 니켈 도금
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1,600 g
원산지
베트남
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140069497
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较