登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till kabelkontaktdon
Kontaktdon för kraft och signal
09 55 229 6821 741
型号: 09 55 229 6821 741
15p STR MA PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 229 6821 741
15p STR MA PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
Standard
Element
Kontaktdon
Kontaktbeskrivning
Pressade
Rak
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Kön
Hane
Storlek
D-Sub 2
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter
15
Låsningstyp
Fästfläns med monterat skruvlås M3
Leveransomfattning
140 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,74 mm
Märkström
5 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 25 mΩ
Åtdragningsmoment
≤0,4 Nm Låsskruv
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 30 s)
Isättningskraft
≤ 50 N
Urtagningskraft
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Prestandanivå
2
enligt CECC 75301-802
Matningscykler
≥ 250
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Installationshöjd
6,35 mm
Hot plugging
No
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL)
1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Skal: stål, nickelpläterad
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.600 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140069381
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较