登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Series
D-Sub
09 64 311 7217
型号: 09 64 311 7217
25 way S Cup Female 47 Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 64 311 7217
25 way S Cup Female 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
过滤器
原件
连接器
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
焊杯接线
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 3
过滤器
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
针数
25
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
额定电流
7.5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
2
符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数
≥ 250
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
25
净重
14.3 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140216945
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较