配套產品
配套產品
零件號: 09 64 321 7247
25 way S Cup Male 3,9k Wout
25  way S Cup Male 3,9k Wout

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
焊杯接線
額定電流: ‌7.5 A
公頭
尺寸: D-Sub 3
熱塑性樹脂(PCT), 電鍍鋼
C型濾波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插針: 25
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
該產品可應要求提供。請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 64 321 7247
25 way S Cup Male 3,9k Wout
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 过滤器
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 焊杯接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 过滤器 C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 25
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 14.3 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140216860
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較