光纤旋转接头
  • 旨在使用单根光纤连接静态和连续旋转的部件
  • 无磨损,免维护
  • 重量比铜缆轻
  • 电磁抗扰度
  • 使用寿命:5 亿转
Filters
  • 插入损耗
    Select a value Reset filter
    • ‌1.5 dB 最大值
      1
    • ≤1 dB 典型
      1
    • ≤1 dB 衰减变化 @ 30 转/分钟
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 不锈钢
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      1
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • 光纤旋转接头
      1
  • 附件介绍
    Select a value Reset filter
    • 光纤类型 62.5 / 125 µm
      1
    • 用于 ST / BFOC 连接器
      1
  • 极限温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +75 °C
      1
1 products (of 1)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0