登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
按钮开关
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
...
系统布线
定制化解决方案
SIMATIC MICRO-DRIVE
SIMATIC MICRO-DRIVE
系统电缆
子类别
用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
用于混合功能
用于制动闸连接
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
用于混合功能
用于制动闸连接
用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
Filters
电缆类别
Select a value
Reset filter
铜质电缆 (圆型)
110
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
50
规格
Select a value
Reset filter
两端预接
110
电缆介绍
Select a value
Reset filter
无卤素
60
无硅
110
防油
60
非常防油
50
芯结构
Select a value
Reset filter
1x 2x 0.5 mm²
10
2x 0.5 mm²
10
3x 1.5 mm
2
+ 2x 0.34 mm
2
+ 2x 2x 0.22 mm
2
30
4x 2.5 mm²
10
4x 4.0 mm²
10
6x 2x 0.25 mm²
10
6x 2x 0.34 mm²
10
CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
20
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
0.5 m
1.5 m
3 m
5 m
10 m
to
0.5 m
1.5 m
3 m
5 m
10 m
0.5 m
22
1.5 m
22
3 m
22
5 m
22
10 m
22
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
80
PVC
30
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
橙
10
灰色
50
黑色
50
连接器1
Select a value
Reset filter
12 + 3 针
30
LD 7 针
5
LP 14 + 7 针
20
LP 14 针
20
LP 3 针
15
M12
15
M16
15
母头
30
线端套筒
20
连接器2
Select a value
Reset filter
12 + 3 针
20
12 针
20
4 针
10
6 针
10
7 针
10
LP 14 + 3 针
10
M12
20
M16
30
M17
10
M23
10
圆型(母头)9 针
10
母头
60
母头 弯式
10
线端套筒
20
Unfortunately, no results were found for your search query
110 products
(of 110)
1/4
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
电缆类别-递减
原件-递减
规格-递减
电缆介绍-递减
芯结构-递减
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
型号 61 88 720 0003 0050
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m
型号 61 88 720 0003 0150
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m
型号 61 88 720 0003 0300
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
型号 61 88 720 0003 0500
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
型号 61 88 720 0003 1000
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
型号 61 88 720 0004 0050
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m HD
型号 61 88 720 0004 0150
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
型号 61 88 720 0004 0300
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m HD
型号 61 88 720 0004 0500
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m HD
型号 61 88 720 0004 1000
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 0,5m
型号 61 88 720 0009 0050
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 1,5m
型号 61 88 720 0009 0150
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 3,0m
型号 61 88 720 0009 0300
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 5,0m
型号 61 88 720 0009 0500
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 10,0m
型号 61 88 720 0009 1000
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
型号 61 88 720 0010 0050
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
型号 61 88 720 0010 0150
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
型号 61 88 720 0010 0300
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
型号 61 88 720 0010 0500
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
型号 61 88 720 0010 1000
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 0,5m
型号 61 88 720 0016 0050
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
型号 61 88 720 0015 0050
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 1,5m
型号 61 88 720 0016 0150
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
型号 61 88 720 0015 0500
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
型号 61 88 720 0015 0150
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 10,0m
型号 61 88 720 0015 1000
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 3,0m
型号 61 88 720 0015 0300
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
型号 61 88 720 0016 0300
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 10,0m
型号 61 88 720 0016 1000
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 5,0m
型号 61 88 720 0016 0500
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
4
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
电缆类别 - 递减
原件 - 递减
规格 - 递减
电缆介绍 - 递减
芯结构 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 110 products
比较
0
排序方式
Filters
0