登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
2
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
7/8ʺ
21 34 969 7598 100
型号: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
5x1,5mm² PUR black
連接器1
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
連接器2
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 7/8ʺ
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
7/8ʺ
公頭 直式
連接器2
7/8ʺ
母頭 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
10 m
蕊數
5
蕊結構
5x 1.5 mm²
針數
5
電源針數
4
特殊插針數
1
特殊插針規格
接地針
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黑色
規格和認證
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1,186.84 g
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140814097
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较