登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Cable Steckverbinder
Power- und Signalsteckverbinder
09 64 112 7245
型号: 09 64 112 7245
9 way Straight Female 3,9k SBClip4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 112 7245
9 way Straight Female 3,9k SBClip4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Filter
Komponente
Steckverbinder
Kontaktbeschreibung
gedreht
gerade
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Geschlecht
母头
Baugröße
D-Sub 1
Filter
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Kontaktanzahl
9
Leiterplattenbefestigung
带锁板扣
Verriegelungsart
Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
7.5 A
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Grenztemperatur
-20 ... +125 °C
Anforderungsstufe
2
符合 CECC 75301-802 标准
Steckzyklen
≥ 250
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
25
Nettogewicht
11,84 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140217041
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较