登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
其他
電纜組裝
09 45 600 0300 1000
型号: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油、耐 UV, 无卤素
1x 35 mm²
聚烯烃共聚物
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
原件
線纜
規格
不組裝
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
防油、耐 UV
無鹵素
版本
蕊數
1
蕊結構
1x 35 mm²
屏蔽
無屏蔽
技術參數
電纜直徑
11.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(電纜)
聚烯烴共聚物
顏色(電纜)
黑色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
EN 45545-2
EN 50264-1
NFPA 130
EN 50264-3-1
UN/ECE-R 118
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
43.2 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,061,801.00
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较