配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0041
Blindstopfen Metall f. 50pol. Haube
Blindstopfen Metall f. 50pol. Haube

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
用于上売/底座
尺寸: D-Sub 5
注释
比较
型号: 61 03 000 0041
Blindstopfen Metall f. 50pol. Haube
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Tampões cegos
  • Descrição do acessório para carcaças/bases
Versão
  • Tamanho D-Sub 5
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 5,25 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140156777
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)