Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
Resistente ao óleo, Retardante de chama
25G 1,5 mm²
PVC
Notes
Compare
Part Number: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    阻燃
版本
  • 芯数 25
  • 芯结构 25 G 1.5 mm²
  • 屏蔽 无屏蔽
技术参数
  • 额定电压 500 V
  • 极限温度
    -15 ... +70 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +70 °C 拖链
  • 最小弯曲半径
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    15x 电缆直径 拖链
  • 测试电压U r.m.s. 4 kV
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7001 (银灰色)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
  • 认证 CE
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85442000
  • GTIN 5713140571082
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare