登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
eShop
Narzędzia
...
Zaciskanie
Akcesoria
09 99 000 0251
型号: 09 99 000 0251
CRIMPZANGENVORSATZ FC3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接头
用于卷装针, FC 3
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0251
CRIMPZANGENVORSATZ FC3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Narzędzia
Seria
DIN 41612
Typ narzędzia
Głowica do zaciskania
Opis narzędzia
dla kontaktów na taśmie
FC 3
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,5 ... 1,5 mm²
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1.743 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
82073010
GTIN
5713140106116
eCl@ss
21.043.852,00
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较