登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
电缆组件和散装电缆
...
线缆
铜线
数据线
数据线
Filters
电缆类别
Select a value
Reset filter
铜质电缆 (圆型)
23
原件
Select a value
Reset filter
线缆
23
规格
Select a value
Reset filter
不组装
23
电缆介绍
Select a value
Reset filter
MVB
1
R型
1
WTB
1
无卤素
2
耐UV
3
耐阳光照射
4
轨道交通应用
7
防油
3
阻燃
10
非常防油
1
芯数
Select a value
Reset filter
from
2
4
8
to
2
4
8
2
2
4
10
8
11
芯结构
Select a value
Reset filter
2x 0.5 mm²
1
2x 0.75 mm²
1
4x 2x AWG 23/1
1
4x 2x AWG 23/7
1
4x 2x AWG 24/7
1
4x 2x AWG 26/19
1
4x 2x AWG 26/7
7
4x AWG 22/1
1
4x AWG 22/19
2
4x AWG 22/7
7
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
10
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
2
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
4
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
4
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
1
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
11
10 Gbit/s
9
10 Mbit/s
21
100 Mbit/s
21
2.5 Gbit/s
11
5 Gbit/s
9
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
10 m
20 m
50 m
100 m
500 m
1,000 m
3,000 m
to
10 m
20 m
50 m
100 m
500 m
1,000 m
3,000 m
10 m
3
20 m
10
50 m
11
100 m
16
500 m
23
1,000 m
6
3,000 m
1
电缆直径
Select a value
Reset filter
6.3 ... 6.7 mm
3
6.3 ... 6.9 mm
2
6.4 mm
1
6.6 mm ± 0.2 mm
4
7.1 mm
1
7.4 mm ± 0.2 mm
1
8.1 mm ± 0.3 mm
1
8.7 mm
1
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
FRNC (LSZH)
1
PUR (聚氨酯)
7
PVC
8
弹性体
2
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
5
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
红色
1
绿色
6
蓝
1
黄
5
黑色
10
Unfortunately, no results were found for your search query
23 products
(of 23)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
电缆类别-递减
原件-递减
规格-递减
电缆介绍-递减
芯数-递减
Eigenschaften3
型号 51 99 28
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 39 15 83
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 22 74
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 22 75
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 17
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften, Trailing
型号 45 62 56
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 19
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 21
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 26
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 22 77
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 27
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 28
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 22 78
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 29
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 16 06
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Seekabel, schwarz
型号 40 96 08
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 44 28 28
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 47 37 90
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 50 85 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Typ R
型号 59 92 45
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
电缆类别 - 递减
原件 - 递减
规格 - 递减
电缆介绍 - 递减
芯数 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 23 products
比较
0
排序方式
Filters
0