登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
系统布线
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
系统布线
...
Data
Network 系统布线
preLink
®
preLink
®
Filters
芯结构
Select a value
Reset filter
4x 2x AWG 26/7
20
4x 2x AWG 27/7
10
4x AWG 22/7
20
连接器2
Select a value
Reset filter
preLink
®
40
连接器1
Select a value
Reset filter
RJ45
20
preLink
®
30
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
30
10 Mbit/s
50
100 Mbit/s
50
2.5 Gbit/s
30
5 Gbit/s
30
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
20
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
30
类别
Select a value
Reset filter
系统布线
50
规格
Select a value
Reset filter
两端预接
40
预装一端
10
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
50
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
50
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
绿色
20
黄
30
电缆类别
Select a value
Reset filter
铜质电缆 (圆型)
50
系列
Select a value
Reset filter
RJ45
20
preLink
®
50
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
0.2 m
0.4 m
0.6 m
0.8 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
10 m
to
0.2 m
0.4 m
0.6 m
0.8 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
10 m
0.2 m
5
0.4 m
5
0.6 m
5
0.8 m
5
1 m
5
2 m
5
3 m
5
4 m
5
5 m
5
10 m
5
极限温度
Select a value
Reset filter
-35 ... +70 °C 未移动
30
-40 ... +70 °C
10
-5 ... +50 °C 已移动
30
芯数
Select a value
Reset filter
from
4
8
to
4
8
4
20
8
30
Unfortunately, no results were found for your search query
50 products
(of 50)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
芯结构-递减
连接器2-递减
连接器1-递减
数据速率-递减
传输特性-递减
电缆组装
preLink cable PN Cat.5 4p 10m
型号 20 82 630 2100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
preLink cable PN Cat.5 4p 0.4 m
型号 20 82 630 2004
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m
型号 20 82 600 2004
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m
型号 20 82 600 2040
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 4m
型号 20 82 631 1040
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m
型号 20 82 600 2020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.6m
型号 20 82 601 1006
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.8m
型号 20 82 600 2008
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m
型号 20 82 600 1006
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 10m
型号 20 82 601 1100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m
型号 20 82 600 2010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
preLink cable PN Cat.5 4p 5m
型号 20 82 630 2050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.6m
型号 20 82 631 1006
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.4m
型号 20 82 601 1004
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
型号 20 82 630 2008
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,8m
型号 20 82 600 1008
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
preLink cable PN Cat.5 4p 0.2 m
型号 20 82 630 2002
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 5,0m
型号 20 82 600 1050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.2m
型号 20 82 631 1002
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m
型号 20 82 601 1008
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4,0m
型号 20 82 600 1040
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.2m
型号 20 82 600 2002
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 3.0m
型号 20 82 600 2030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 10m
型号 20 82 631 1100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.8m
型号 20 82 631 1008
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 3,0m
型号 20 82 600 1030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
preLink cable PN Cat.5 4p 4m
型号 20 82 630 2040
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 5.0m
型号 20 82 600 2050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m
型号 20 82 600 2006
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
型号 20 82 601 1020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
芯结构 - 递减
连接器2 - 递减
连接器1 - 递减
数据速率 - 递减
传输特性 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 50 products
比较
0
排序方式
Filters
0