登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
电缆组件和散装电缆
...
电源和信号
圆形连接器 系统布线
M5
M5
Filters
芯结构
Select a value
Reset filter
3x 0.25 mm²
6
4x 0.25 mm²
6
连接器2
Select a value
Reset filter
M5 A编码
4
母头 直式
4
连接器1
Select a value
Reset filter
M5 A编码
12
公头 直式
8
母头 直式
4
编码
Select a value
Reset filter
A编码
12
类别
Select a value
Reset filter
系统布线
12
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
12
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
12
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
黑色
12
系列
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M5
12
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
2 m
5 m
to
2 m
5 m
2 m
6
5 m
6
极限温度
Select a value
Reset filter
-25 ... +80 °C
12
芯数
Select a value
Reset filter
from
3
4
to
3
4
3
6
4
6
认证
Select a value
Reset filter
CE
12
Unfortunately, no results were found for your search query
12 products
(of 12)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
芯结构-递减
连接器2-递减
连接器1-递减
编码-递减
电缆组装
M5 4-pol st/st m/f PUR 5.0M
型号 21 34 030 4413 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 2.0M
型号 21 34 030 0413 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
型号 21 34 030 4312 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 3-pol st/- f/- PUR 2.0M
型号 21 34 040 0312 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 3-pol st/- f/- PUR 5.0M
型号 21 34 040 0312 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 4-pol st/- f/- PUR 5.0M
型号 21 34 030 0413 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 4-pol st/st m/f PUR 2.0M
型号 21 34 030 4413 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 3-pol st/- m/- PUR 2.0M
型号 21 34 030 0312 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 3-pol st/st m/f PUR 5.0M
型号 21 34 030 4312 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 3-pol st/- m/- PUR 5.0M
型号 21 34 030 0312 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 2.0M
型号 21 34 040 0413 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M5 4-pol st/- m/- PUR 5.0M
型号 21 34 040 0413 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
芯结构 - 递减
连接器2 - 递减
连接器1 - 递减
编码 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 12 products
比较
0
排序方式
Filters
0