中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
eShop
电缆组件和散装电缆
...
电源和信号
圆形连接器 系统布线
M8
M8
Filters
芯结构
0
Select a value
Reset filter
3x 0.25 mm²
88
4x 0.25 mm²
90
8x 0.14 mm²
28
电缆直径
0
Select a value
Reset filter
5 mm
3
5.1 mm
3
连接器2
0
Select a value
Reset filter
M8
64
M8 A编码
14
公头 直式
14
母头 弯式
15
母头 直式
49
连接器1
0
Select a value
Reset filter
M12 A编码
8
M8
56
M8 A编码
142
公头 弯式
8
公头 直式
117
母头 弯式
31
母头 直式
50
屏蔽
0
Select a value
Reset filter
屏蔽
14
编码
0
Select a value
Reset filter
A编码
206
类别
0
Select a value
Reset filter
系统布线
206
规格
0
Select a value
Reset filter
两端预接
78
预装一端
128
原件
0
Select a value
Reset filter
电缆组装
206
材料(电缆)
0
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
106
PVC
100
颜色(电缆)
0
Select a value
Reset filter
灰色
100
黑色
106
电缆类别
0
Select a value
Reset filter
铜质电缆 (圆型)
206
系列
0
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M12
8
圆形连接器 M8
206
电缆长度
0
Select a value
Reset filter
from
0.3 m
0.4 m
0.5 m
0.6 m
0.8 m
1 m
1.1 m
1.2 m
1.3 m
1.5 m
2 m
3 m
3.5 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7.5 m
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
to
0.3 m
0.4 m
0.5 m
0.6 m
0.8 m
1 m
1.1 m
1.2 m
1.3 m
1.5 m
2 m
3 m
3.5 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7.5 m
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
0.3 m
2
0.4 m
1
0.5 m
21
0.6 m
1
0.8 m
1
1 m
27
1.1 m
1
1.2 m
1
1.3 m
1
1.5 m
21
2 m
25
3 m
15
3.5 m
1
4 m
8
5 m
28
6 m
3
7 m
1
7.5 m
19
10 m
24
12 m
1
15 m
2
20 m
1
30 m
1
极限温度
0
Select a value
Reset filter
-20 ... +80 °C
3
-25 ... +80 °C
20
-30 ... +80 °C
31
芯数
0
Select a value
Reset filter
from
3
4
8
to
3
4
8
3
88
4
90
8
28
认证
0
Select a value
Reset filter
CE
135
Unfortunately, no results were found for your search query
206 products
(of 206)
1/7
Relevance
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
芯结构-递减
电缆直径-递减
连接器2-递减
连接器1-递减
屏蔽-递减
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m
型号 21 34 800 0380 005
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
型号 21 34 808 1489 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
型号 21 34 810 0481 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 3,0m
型号 21 34 808 1388 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1489 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1481 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1489 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1481 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m
型号 21 34 810 0380 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1380 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m
型号 21 34 830 0481 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 5,0m
型号 21 34 810 0380 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
型号 21 34 808 1481 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1380 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 10,0m
型号 21 34 810 0380 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 1,0m
型号 21 34 800 0380 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1388 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 5,0m
型号 21 34 830 0380 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 10,0m
型号 21 34 810 0481 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 5,0m
型号 21 34 800 0481 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 2,0m
型号 21 34 808 1388 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m
型号 21 34 810 0481 005
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
型号 21 34 800 0481 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 2,0m
型号 21 34 810 0489 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 5,0m
型号 21 34 810 0388 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 2,0m
型号 21 34 810 0481 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 2,0m
型号 21 34 800 0481 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 1,0m
型号 21 34 810 0481 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 1,0m
型号 21 34 810 0380 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1388 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
7
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
芯结构 - 递减
电缆直径 - 递减
连接器2 - 递减
连接器1 - 递减
屏蔽 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 206 products
比较
0
排序方式
Filters
0