附件
Filters
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • IDC Isoleringsskyddad terminering
      6
    • till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5
      6
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • Energidistributörer
      8
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 6
      6
    • 8
      2
  • 接地针
    Select a value Reset filter
    • Ja
      8
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 17 A
      1
    • ‌ 25 A
      3
    • ‌ 40 A
      4
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 500 V
      3
8 products (of 8)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0