登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Equipo de carga para electromovilidad
Cable de carga
08 91 409 0109 B0
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Elemento
Cable de carga
Especificaciones
Cable recto
Modo de carga
Mode 3
Conector 1
Tipo 2
Hembra (Lado del vehículo)
Conector 2
Tipo 2
Macho (lado de la infraestructura)
Versión
Longitud de cable
5 m
Estructura de núcleo
5x 4 mm² + 0.5 mm²
Método de terminación
Terminación ponchable
no separable
Número de fases
3
Número de contactos
7
Numero de contactos de señal
2
Numero de contactos de potencia
5
Configuración de contacto
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Detalles
También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Características técnicas
Corriente nominal (señal)
2 A
Voltaje nominal (señal)
30 V
Corriente nominal (potencia)
32 A
Voltaje nominal (potencia)
480 V
Tipo de corriente
AC
Potencia de carga
22 kW
Codificación resistencia
220 Ω entre PE y PP
Temperatura ambiente
-30 ... +50 °C en funcionamiento
-40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
Presión de aire
≥540 hPa ≈ 5000 m
Fuerza de inserción
< 100 N
Fuerza de extracción
< 100 N
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Grado de protección según IEC 60529
IP44 estado conectado
Diámetro de cable
14,55 mm ± 0,35 mm
Radio de flexión mínimo
9x diámetro de cable (plegado repetido)
Resistencia de conductor a 20 °C
≤4,14 Ω/km @ 4 mm²
≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Color (carcasa/base)
Negro
Material (tapa)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Material (cable)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Color (cable)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Certificaciones
CE
VDE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
2.365 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713141063548
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较