登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
圆形连接器
...
工业圆型连接器
系列
Han® R 15
Han® R 15
Filters
系列
Select a value
Reset filter
R 15
13
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
3
不封底安装底座
1
盖子
1
螺钉安装底座
4
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
带固定绳
1
弯式
2
热塑性塑料
1
直式
2
针数
Select a value
Reset filter
from
7
to
7
7
4
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
4
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
2
母头
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
螺钉锁扣
9
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
4
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
9
Unfortunately, no results were found for your search query
13 products
(of 13)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座类型-递减
上壳/底座介绍-递减
针数-递减
接线方式-递减
插芯
R 15 07 POS. M INSERT CRIMP
型号 09 15 007 3021
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
型号 09 15 007 3121
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
型号 09 15 007 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
R 15 HOOD METAL PG 11
型号 09 15 000 0421
螺钉锁扣
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 铝
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE METAL ANGLED
型号 09 15 000 0122
弯式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铝
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE METAL SCREW
型号 09 15 000 0121
直式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铝
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE
型号 09 15 000 0102
弯式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
R 15 HOOD THERMOPLASTIC
型号 09 15 000 0401
螺钉锁扣
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
R 15 07 POS. F INSERT CRIMP
型号 09 15 007 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE
型号 09 15 000 0101
直式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
R 15 Hood Thermoplastic with M16
型号 19 15 000 0401
螺钉锁扣
1x M16
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
R 15 BASE
型号 09 15 000 0301
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
盖子
R 15 COVER THERMOPLASTIC
型号 09 15 000 5401
带固定绳, 热塑性塑料
螺钉锁扣
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 13 products
比较
0
排序方式
Filters
0