登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
电缆连接器和电缆组件
M23
M23
Filters
系列
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M23
144
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
9
电缆底座
12
飞线底座
5
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
EMC版
25
可旋转
3
针数
Select a value
Reset filter
from
6
7
8
9
12
17
19
to
6
7
8
9
12
17
19
6
6
7
4
8
2
9
8
12
14
17
4
19
4
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
47
焊接接线
16
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
31
母头
32
锁定类型
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
10
ComLock-S 快锁装置
5
螺钉锁扣
16
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.08 ... 0.56 mm²
2
0.08 ... 1.5 mm²
12
0.08 ... 4 mm²
2
0.14 ... 0.56 mm²
1
0.14 ... 1 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
6
0.34 ... 1 mm²
1
0.56 ... 1 mm²
1
0.75 ... 1.5 mm²
4
0.75 ... 2.5 mm²
8
0.75 ... 4 mm²
2
1 mm² 最大值
12
2.5 mm² 最大值
4
2.5 ... 4 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 19 ... AWG 14
2
AWG 19 ... AWG 16
2
AWG 20 ... AWG 17
1
AWG 22 ... AWG 17
1
AWG 26 ... AWG 17
2
AWG 26 ... AWG 20
1
AWG 28 ... AWG 20
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 2 A
6 A
8 A
≤ 8 A
9 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
to
≤ 2 A
6 A
8 A
≤ 8 A
9 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
≤ 2 A
2
6 A
16
8 A
16
≤ 8 A
6
9 A
16
≤ 10 A
7
20 A
8
≤ 20 A
2
28 A
6
≤ 28 A
4
原件
Select a value
Reset filter
插芯
42
电缆组装
55
附件种类
Select a value
Reset filter
适配器
1
芯数
Select a value
Reset filter
from
6
8
12
17
19
to
6
8
12
17
19
6
4
8
2
12
16
17
12
19
17
芯结构
Select a value
Reset filter
12x AWG 18
16
17x AWG 18
16
3x AWG 18 + 16x AWG 22
17
4x 4.0 mm²
10
4x AWG 16 + 2x AWG 17
4
4x AWG 16 + 4x AWG 19
2
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
0.5 m
1.5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
to
0.5 m
1.5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
0.5 m
2
1.5 m
2
3 m
2
5 m
29
10 m
29
15 m
1
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
36
PVC
29
材料(附件)
Select a value
Reset filter
铜 - 锌合金
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP67
55
IP67 锁定状态
26
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
26
Unfortunately, no results were found for your search query
155 products
(of 155)
1/6
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座类型-递减
上壳/底座介绍-递减
针数-递减
接线方式-递减
两端预接
Motorcbl. LPMo3 0,5m
型号 61 88 720 0009 0050
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 1,5m
型号 61 88 720 0009 0150
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 3,0m
型号 61 88 720 0009 0300
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 5,0m
型号 61 88 720 0009 0500
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 10,0m
型号 61 88 720 0009 1000
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
型号 61 88 720 0010 0050
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
型号 61 88 720 0010 0150
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
型号 61 88 720 0010 0300
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
型号 61 88 720 0010 0500
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
型号 61 88 720 0010 1000
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
M23 Hood 7-12 mm
型号 09 15 100 0402
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Female -C
型号 09 15 112 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
M23 Hood 3-7 mm
型号 09 15 100 0401
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+PE Female -C
型号 09 15 606 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
额定电流: 28 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Female -C
型号 09 15 117 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Male -C
型号 09 15 112 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 09 Female -solder (termination)
型号 09 15 109 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 09 Male -solder (termination)
型号 09 15 109 2602
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Female -solder (termination)
型号 09 15 112 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P Hood 7-12 mm
型号 09 15 600 0402
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
M23 Hood 11-17 mm
型号 09 15 100 0403
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 19 Female -C
型号 09 15 119 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 19
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+PE Male -C
型号 09 15 606 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
额定电流: 28 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Male - solder (termination)
型号 09 15 106 2602
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Male-C
型号 09 15 106 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Female -L
型号 09 15 117 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Female -L
型号 09 15 106 2702
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Male -C
型号 09 15 117 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Male -solder (termination)
型号 09 15 112 2602
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Female-C
型号 09 15 106 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
6
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 155 products
比较
0
排序方式
Filters
0