登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
电缆连接器和电缆组件
M8
M8
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Connecteurs circulaires M12
11
Connecteurs circulaires M8
274
HARTING T1 Industrial
88
编码
Select a value
Reset filter
Codage A
230
Codage D
35
Codage P
3
Single Pair Ethernet (SPE)
24
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
to
2
3
4
2
64
3
9
4
38
接线方式
Select a value
Reset filter
Raccordement à vis
12
HARAX
®
technologie de connexion
11
公母类型
Select a value
Reset filter
Femelle
27
Mâle
30
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
2
Verrouillage à vis
45
导体截面积
Select a value
Reset filter
0,09 ... 0,5 mm²
9
0,14 ... 0,34 mm²
4
0,14 ... 0,5 mm²
3
0,1 ... 0,14 mm²
1
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 22
6
AWG 26 ... AWG 20
3
AWG 26 ... AWG 22
4
AWG 27 ... AWG 26
1
AWG 28 ... AWG 20
9
屏蔽
Select a value
Reset filter
Blindé
25
Non blindé
13
额定电流
Select a value
Reset filter
from
2 A
4 A
to
2 A
4 A
2 A
1
4 A
86
传输特性
Select a value
Reset filter
600 MHz Bande passante
88
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
38
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
88
10 Mbit/s
126
100 Mbit/s
126
原件
Select a value
Reset filter
Connecteur de câble
23
Cordons
333
附件种类
Select a value
Reset filter
Couvercle de protection
2
Joint
3
Kit de joints
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
avec boucle
2
pour inserts femelle
1
pour inserts mâle
1
芯数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
8
to
2
3
4
8
2
64
3
91
4
150
8
28
芯结构
Select a value
Reset filter
1x 2x AWG 22/7
56
1x 2x AWG 24/7
32
2x AWG 18/19
24
3x 0,25 mm²
91
4x 0,25 mm²
94
4x AWG 22/7
32
8x 0,14 mm²
28
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1 m
2 m
0,3 m
3 m
0,4 m
4 m
0,5 m
5 m
0,6 m
6 m
0,7 m
7 m
0,8 m
10 m
1,1 m
1,2 m
12 m
1,3 m
1,5 m
15 m
20 m
25 m
30 m
3,5 m
35 m
40 m
7,5 m
to
1 m
2 m
0,3 m
3 m
0,4 m
4 m
0,5 m
5 m
0,6 m
6 m
0,7 m
7 m
0,8 m
10 m
1,1 m
1,2 m
12 m
1,3 m
1,5 m
15 m
20 m
25 m
30 m
3,5 m
35 m
40 m
7,5 m
1 m
39
2 m
34
0,3 m
7
3 m
24
0,4 m
1
4 m
12
0,5 m
33
5 m
39
0,6 m
1
6 m
3
0,7 m
1
7 m
2
0,8 m
1
10 m
36
1,1 m
1
1,2 m
1
12 m
1
1,3 m
1
1,5 m
29
15 m
10
20 m
7
25 m
4
30 m
7
3,5 m
1
35 m
4
40 m
7
7,5 m
27
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (polyuréthane)
184
PVC
117
XLPE
32
材料(附件)
Select a value
Reset filter
Plastique
6
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
32
IP65 / IP67 condition verrouillée
6
IP67
32
IP67 condition verrouillée
17
Unfortunately, no results were found for your search query
362 products
(of 362)
1/13
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
编码-递减
针数-递减
接线方式-递减
公母类型-递减
Connecteur de câble
Harax adaptateur M8 3cts male
型号 21 02 151 1305
Droit
Mâle
Codage A
HARAX
®
technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
Harax adaptateur M8 4cts male
型号 21 02 151 1405
Droit
Mâle
Codage A
HARAX
®
technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
Harax adaptateur M8 3cts fem
型号 21 02 151 2305
Droit
Femelle
Codage A
HARAX
®
technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
Harax adaptateur M8 4cts fem
型号 21 02 151 2405
Droit
Femelle
Codage A
HARAX
®
technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
Circular Connector Harax M8/3-pole 0,08²
型号 21 02 159 1305
Droit
Mâle
Codage A
HARAX
®
technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.14 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-4P-F-STR
型号 21 02 359 2401
Droit
Femelle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m
型号 21 34 800 0380 005
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-4P-M-STR
型号 21 02 359 1401
Droit
Mâle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-3P-M-STR
型号 21 02 359 1301
Droit
Mâle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
型号 21 34 808 1489 020
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-3P-F-STR- ne plus cder pour HCS
型号 21 02 359 2301
Droit
Femelle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
型号 21 34 810 0481 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
型号 21 02 369 1401
Droit
Mâle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 3,0m
型号 21 34 808 1388 030
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-3P-M-ANG
型号 21 02 359 3301
coudé
Mâle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-4P-M-ANG
型号 21 02 359 3401
coudé
Mâle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1489 050
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1481 050
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-4P-F-STR-SHLD
型号 21 02 369 2401
Droit
Femelle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1489 010
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1481 010
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m
型号 21 34 810 0380 020
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 5,0m
型号 21 34 808 1380 050
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m
型号 21 34 830 0481 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-3P-F-ANG
型号 21 02 359 4301
coudé
Femelle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 5,0m
型号 21 34 810 0380 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Connecteur de câble
M8-Screw-4P-F-ANG
型号 21 02 359 4401
coudé
Femelle
Codage A
Raccordement à vis
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
型号 21 34 808 1481 020
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 1,0m
型号 21 34 808 1380 010
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cordons
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 10,0m
型号 21 34 810 0380 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
13
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
编码 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
公母类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 362 products
比较
0
排序方式
Filters
0