中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
PCB 连接器
M12
M12
Filters
系列
0
Select a value
Reset filter
HARTING T1 Industrial
9
HARAX
®
3
圆形连接器 M12
196
上壳/底座介绍
0
Select a value
Reset filter
带固定孔
7
长版
3
编码
0
Select a value
Reset filter
A编码
53
B编码
9
D编码
31
K-编码
8
L-编码
12
S编码
8
X编码
38
针数
0
Select a value
Reset filter
from
2
4
5
8
12
to
2
4
5
8
12
2
9
4
64
5
41
8
53
12
1
接线方式
0
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (SMT)
38
回焊焊接接线方式 (THR)
120
波峰焊接接线方式
10
公母类型
0
Select a value
Reset filter
公头
52
母头
137
锁定类型
0
Select a value
Reset filter
Inner PushPull
2
PushPull
54
螺钉锁扣
123
屏蔽
0
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
9
屏蔽
137
无屏蔽
21
额定电流
0
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
0.8 A
1.5 A
2 A
3 A
4 A
12 A
16 A
to
0.5 A
0.8 A
1.5 A
2 A
3 A
4 A
12 A
16 A
0.5 A
26
0.8 A
12
1.5 A
1
2 A
15
3 A
6
4 A
80
12 A
16
16 A
12
传输特性
0
Select a value
Reset filter
4 GHz 带宽
4
600 MHz 带宽
5
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
39
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
18
数据速率
0
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
47
10 Gbit/s
33
10 Mbit/s
72
100 Mbit/s
72
2.5 Gbit/s
40
5 Gbit/s
33
原件
0
Select a value
Reset filter
PCB连接器
9
PCB适配器
159
附件种类
0
Select a value
Reset filter
保护盖
7
外壳
21
锁紧螺母
4
附件介绍
0
Select a value
Reset filter
M14.5 x 1
4
带回路电缆
4
带电缆夹
2
用于公插芯
3
用于母插芯
4
金属
3
面板内部安装
8
面板外部安装
13
材料(附件)
0
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
3
金属
4
黄铜,镀镍
2
防护等级符合 IEC 60529
0
Select a value
Reset filter
IP20
17
IP65 / IP67
5
IP65 / IP67 插配状态
102
IP67
2
IP67 插配状态
21
IP67 螺栓连接状态
4
Unfortunately, no results were found for your search query
200 products
(of 200)
1/7
Relevance
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座介绍-递减
编码-递减
针数-递减
接线方式-递减
PCB适配器
M12 panel feed through/PCB angled D-code
型号 21 03 381 4410
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
型号 21 03 381 2418
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
型号 21 03 381 4412
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
型号 21 03 381 6410
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT5 receptacle straight
型号 21 03 381 2807
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD
型号 21 03 321 3501
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
型号 21 03 381 4440
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a receptacle straight front
型号 21 03 381 2802
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM
型号 21 03 381 4802
弯式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
型号 21 03 321 2518
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gerade
型号 21 03 381 2806
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben
型号 21 03 381 4411
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
型号 21 03 339 2201
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB female D-coded angled IP20
型号 21 03 381 4434
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
型号 21 03 321 6510
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gewinkelt
型号 21 03 381 4806
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.
型号 21 03 381 4432
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
型号 21 43 381 4451
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed though/PCB angled D-coded
型号 21 03 381 4430
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM
型号 21 03 381 4804
弯式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
型号 21 03 381 6420
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
型号 21 03 396 2505
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
型号 21 03 321 4501
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle male a-coded 8pol.
型号 21 03 321 1818
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB female D-coded angled IP20
型号 21 03 381 4435
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle male a-coded 4pol.
型号 21 03 321 1418
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
PCB receptacle male L-coded (60 pcs)
型号 21 03 396 1505
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB female D-coded angled IP67
型号 21 03 381 4436
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
Gerätebuchse M12-D-kod.-IP20 Kod.oben
型号 21 03 381 4413
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.
型号 21 03 321 1420
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
7
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
编码 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 200 products
比较
0
排序方式
Filters
0