myHARTING Login
Configuratoarelor
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descarcă cataloage
Download date de produs Eplan
Download date de produs E3 series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectori circulari
...
Conectori metrici circulari
Conectori PCB
M23
M23
Filters
Seria
Select a value
Reset filter
Circular connectors M23
22
Tip carcasă/priză
Select a value
Reset filter
Panel feed through housing
8
Descriere carcasă/priză
Select a value
Reset filter
Angled
2
Front mounting
4
Rear mounting
4
Rotatable
1
Număr de contacte
Select a value
Reset filter
from
6
7
9
12
17
19
to
6
7
9
12
17
19
6
2
7
2
9
2
12
2
17
2
19
2
Metoda de terminaţie
Select a value
Reset filter
PCB solder termination
12
Gen
Select a value
Reset filter
Female
7
Male
7
Tip blocare
Select a value
Reset filter
ComLock rapid locking
7
Screw locking
8
Curent nominal
Select a value
Reset filter
from
8 A
20 A
to
8 A
20 A
8 A
4
20 A
4
Element
Select a value
Reset filter
Inserts
12
Tip de accesorii
Select a value
Reset filter
Snap ring
2
Descrierea accesoriului
Select a value
Reset filter
Spare part
2
Material (accesorii)
Select a value
Reset filter
Thermoplastic
2
Gradul de protecţie conform IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP67 locked condition
8
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
8
Unfortunately, no results were found for your search query
22 products
(of 22)
1/1
Produse noi - ascendent
Număr articol - ascendent
Număr articol-descendent
Relevance
Produse noi
Seria-descendent
Tip carcasă/priză-descendent
Descriere carcasă/priză-descendent
Număr de contacte-descendent
Metoda de terminaţie-descendent
Inserţii
M23 17 Male -soldered contact
Nr. articol 09 15 117 2603
Terminaţie lipită PCB
Tată
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 8 A
Contacte: 17
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 06 Male -E
Nr. articol 09 15 106 2603
Terminaţie lipită PCB
Tată
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 20 A
Contacte: 6
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 06 Female -E
Nr. articol 09 15 106 2703
Terminaţie lipită PCB
Mamă
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 20 A
Contacte: 6
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 12 Male -soldered contact
Nr. articol 09 15 112 2603
Terminaţie lipită PCB
Tată
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 8 A
Contacte: 12
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 17 Female -soldered contact
Nr. articol 09 15 117 2703
Terminaţie lipită PCB
Mamă
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 8 A
Contacte: 17
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 19 Female -soldered contact
Nr. articol 09 15 119 2703
Terminaţie lipită PCB
Mamă
Poliamidă (PA)
Alb
Contacte: 19
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 09 Female -soldered contact
Nr. articol 09 15 109 2703
Terminaţie lipită PCB
Mamă
Poliamidă (PA)
Alb
Contacte: 9
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 12 Female -soldered contact
Nr. articol 09 15 112 2703
Terminaţie lipită PCB
Mamă
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 8 A
Contacte: 12
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 19 Male -soldered contact
Nr. articol 09 15 119 2603
Terminaţie lipită PCB
Tată
Poliamidă (PA)
Alb
Contacte: 19
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 09 Male -soldered contact
Nr. articol 09 15 109 2603
Terminaţie lipită PCB
Tată
Poliamidă (PA)
Alb
Contacte: 9
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 07 Female -soldered contact
Nr. articol 09 15 107 2703
Terminaţie lipită PCB
Mamă
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 20 A
Contacte: 7
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inserţii
M23 07 Male -soldered contact
Nr. articol 09 15 107 2603
Terminaţie lipită PCB
Tată
Poliamidă (PA)
Alb
Curent nominal: 20 A
Contacte: 7
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
M23 HBM back 2,7mm
Nr. articol 09 15 100 0307
Montaj spate
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
M23 HBM back M3
Nr. articol 09 15 100 0306
Montaj spate
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
M23 HBM back M2,5
Nr. articol 09 15 100 0305
Montaj spate
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
M23 HBM front 3,2mm
Nr. articol 09 15 100 0302
Montaj frontal
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
M23 HBM back M25
Nr. articol 09 15 100 0308
Montaj spate
Mărime: M23
Blocare cu şurub
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
Base M23 HBM frontal 2,7mm
Nr. articol 09 15 100 0301
Montaj frontal
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inel de înclichetare
Plastic snap ring - Male
Nr. articol 09 15 100 9301
Piesă de schimb
Termoplastic
Galben
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Inel de înclichetare
Plastic snap ring - Female
Nr. articol 09 15 100 9302
Piesă de schimb
Termoplastic
Galben
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
M23 HMB angled
Nr. articol 09 15 100 0901
Montaj frontal, Unghiular
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Carcasă pentru treceri prin panou
M23 HMB angled – rotatable
Nr. articol 09 15 100 0902
Montaj frontal, Unghiular, Rotativ
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Info
A apărut o eroare în timp ce adăugarea în coș.
Filtrează după
Număr articol - ascendent
Număr articol - descendent
Relevance
Produse noi
Seria - descendent
Tip carcasă/priză - descendent
Descriere carcasă/priză - descendent
Număr de contacte - descendent
Metoda de terminaţie - descendent
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 22 products
Comparați
0
Filtrează după
Filters
0