登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
PCB 连接器
M23
M23
Filters
系列
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M23
19
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
面板安装底座
5
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
后面板安装
3
正面安装
2
针数
Select a value
Reset filter
from
6
7
9
12
17
19
to
6
7
9
12
17
19
6
2
7
2
9
2
12
2
17
2
19
2
接线方式
Select a value
Reset filter
PCB焊接线
12
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
7
母头
7
锁定类型
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
5
螺钉锁扣
5
额定电流
Select a value
Reset filter
from
8 A
20 A
to
8 A
20 A
8 A
4
20 A
4
原件
Select a value
Reset filter
插芯
12
附件种类
Select a value
Reset filter
卡环
2
附件介绍
Select a value
Reset filter
备件
2
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
2
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP67 锁定状态
5
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
5
Unfortunately, no results were found for your search query
19 products
(of 19)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座类型-递减
上壳/底座介绍-递减
针数-递减
接线方式-递减
插芯
M23 17 Male -soldered contact
型号 09 15 117 2603
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Male -E
型号 09 15 106 2603
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 06 Female -E
型号 09 15 106 2703
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Male -soldered contact
型号 09 15 112 2603
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Female -soldered contact
型号 09 15 117 2703
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 19 Female -soldered contact
型号 09 15 119 2703
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 19
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 09 Female -soldered contact
型号 09 15 109 2703
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Female -soldered contact
型号 09 15 112 2703
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 19 Male -soldered contact
型号 09 15 119 2603
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 19
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 09 Male -soldered contact
型号 09 15 109 2603
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 07 Female -soldered contact
型号 09 15 107 2703
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 7
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 07 Male -soldered contact
型号 09 15 107 2603
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 7
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M23 HBM back 2,7mm
型号 09 15 100 0307
后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M23 HBM back M3
型号 09 15 100 0306
后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M23 HBM back M2,5
型号 09 15 100 0305
后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M23 HBM front 3,2mm
型号 09 15 100 0302
正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
Base M23 HBM frontal 2,7mm
型号 09 15 100 0301
正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
卡环
Plastic snap ring - Male
型号 09 15 100 9301
备件
热塑性塑料
黄
添加到心愿单
从愿望清单中删除
卡环
Plastic snap ring - Female
型号 09 15 100 9302
备件
热塑性塑料
黄
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 19 products
比较
0
排序方式
Filters
0