登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
面板安装
M17
M17
Filters
系列
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M17
43
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
底座凸缘
3
面板安装底座
3
飞线底座
3
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
后面板安装
4
方形安装法兰
1
正面安装
5
面板安装
3
针数
Select a value
Reset filter
from
4
6
7
8
9
12
17
to
4
6
7
8
9
12
17
4
2
6
2
7
2
8
4
9
2
12
2
17
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
34
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
17
母头
17
锁定类型
Select a value
Reset filter
开关锁扣
9
螺钉锁扣
9
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.14 mm²
4
0.08 ... 1 mm²
8
0.25 ... 0.5 mm²
6
0.75 ... 1 mm²
4
1.5 ... 2.5 mm²
2
1 ... 1.5 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 14
2
AWG 18 ... AWG 16
2
AWG 19 ... AWG 17
4
AWG 24 ... AWG 20
6
AWG 28 ... AWG 26
4
屏蔽
Select a value
Reset filter
屏蔽
9
额定电流
Select a value
Reset filter
from
3.6 A
8 A
14 A
20 A
to
3.6 A
8 A
14 A
20 A
3.6 A
2
8 A
4
14 A
6
20 A
2
原件
Select a value
Reset filter
插芯
16
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
9
Unfortunately, no results were found for your search query
43 products
(of 43)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座类型-递减
上壳/底座介绍-递减
针数-递减
接线方式-递减
飞线底座
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
型号 21 17 200 3100
面板安装, 后面板安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
型号 21 17 524 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 6
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
底座凸缘
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75
型号 21 17 200 4600
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): Viton
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
底座凸缘
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7
型号 21 17 200 4100
正面安装, 方形安装法兰
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): Viton
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-8P-FE
型号 21 17 502 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13
型号 21 17 200 3300
面板安装, 后面板安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10
型号 21 17 200 3200
面板安装, 后面板安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
型号 21 17 526 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 7
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA
型号 21 17 527 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
型号 21 17 523 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 6
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
型号 21 17 528 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
型号 21 17 501 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
型号 21 17 525 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 7
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
型号 21 17 200 6300
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
型号 21 17 200 6200
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
型号 21 17 200 6400
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-12P-MA
型号 21 17 503 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-12P-FE
型号 21 17 504 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-17P-MA
型号 21 17 505 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 3.6 A
插针: 17
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-17P-FE
型号 21 17 506 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 3.6 A
插针: 17
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-4P-3+PE-MA
型号 21 17 521 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 20 A
插针: 4
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-4P-3+PE-FE
型号 21 17 522 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 20 A
插针: 4
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE
型号 21 17 530 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
型号 21 17 529 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
型号 21 17 061 0000
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,25-0,5mm²
型号 21 17 063 0000
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
型号 21 17 062 0000
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
型号 21 17 064 0000
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm
型号 21 17 065 0000
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
型号 21 17 066 0000
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 43 products
比较
0
排序方式
Filters
0