登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
다양함
케이블 어셈블리
61 06 003 0667 00
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
18 G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
벌크 케이블
사양
비조립식
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
내유성
내연제
버전
코어 개수
18
코어 구조
18G 1.5 mm²
차폐형
비차폐
기술적 특성
정격 전압
500 V
제한 온도
-15 ... +70 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
-5 ... +70 °C 드래그 체인
최소 굽힘 반경
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
15x 케이블 직경 드래그 체인
테스트 전압 U
r.m.s.
4 kV
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
RAL 7001 (은회색)
상세명세 및 승인
사양
IEC 60332-1-2 난연성
EN 50290-2-22
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444995
GTIN
5713140719682
eCl@ss
27,061,801.00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (匈牙利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较