登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Diverse
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
61 06 003 0280 00
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
7G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Element
Bulkkabler
Specifikation
Ikke samlet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Oliebestandig
Flammehæmmende
Version
Antal ledninger
7
Ledningsstruktur
7G 1,5 mm²
Afskærmning
Uafskærmet
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
500 V
Begrænsende temperatur
-15 ... +70 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
-5 ... +70 °C slæbekæde
Mindste bøjningsradius
4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
15 x kabeldiameter slæbekæde
Testspænding U
r.m.s.
4 kV
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
RAL 7001 (sølvgrå)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
EN 50290-2-22
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
1 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444995
GTIN
5713140719743
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较