登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
定制化解决方案
...
Siemens
变频器的系统电缆
电机电缆
电机电缆
Filters
应用领域
Select a value
Reset filter
用于马达连接
16
芯结构
Select a value
Reset filter
+ 2x (2x 0.75 mm²)
6
4x 1.5 mm²
6
4x 2.5 mm²
3
6x 1.5 mm²
2
连接器1
Select a value
Reset filter
Han-Compact
®
上壳
11
Han
®
Q 4/2 公头
11
夹持范围
Select a value
Reset filter
7 ... 10.5 mm
1
9 ... 13 mm
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
白
1
红色
1
绿色
1
类别
Select a value
Reset filter
连接器组
5
针数
Select a value
Reset filter
from
8
to
8
8
2
接地针
Select a value
Reset filter
是
11
原件
Select a value
Reset filter
电机电缆
11
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PVC
11
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
黑色
11
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
3
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
4
母头
1
电源针数
Select a value
Reset filter
4
2
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.75 mm² 信号
2
1.5 mm²
2
1.5 mm² Power
1
2.5 mm²
1
2.5 mm² Power
1
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 14 Power
1
AWG 16 Power
1
AWG 18 信号
2
信号针数
Select a value
Reset filter
4
2
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1.5 m
3 m
5 m
to
1.5 m
3 m
5 m
1.5 m
5
3 m
4
5 m
2
附件种类
Select a value
Reset filter
电缆密封圈
2
盲孔封圈
1
Unfortunately, no results were found for your search query
19 products
(of 19)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
应用领域-递减
芯结构-递减
连接器1-递减
夹持范围-递减
颜色(附件)-递减
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
型号 61 88 201 0211 00
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 3.0m
型号 61 88 201 0212 00
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
型号 61 88 201 0218 00
预装一端, 带制动, 用于星形连接电机
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
型号 61 88 201 0219 00
预装一端, 带制动, 用于星形连接电机
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
型号 61 88 201 0288 01
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
型号 61 88 201 0289 00
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
型号 61 88 201 0290 00
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
型号 61 88 201 0291 00
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
型号 61 88 201 0292 00
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
型号 61 88 201 0293 00
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电机电缆
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
型号 61 88 201 0350 00
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Set Han Q8 TG M 8x1,5 qmm Kont.
型号 61 83 401 0065 02
公头
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
型号 61 83 401 0066 01
公头
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
型号 61 83 401 0221 00
夹持范围: 9 ... 13 mm
热塑性塑料
红色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
型号 61 83 401 0132 00
公头
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
盲孔封圈
Blind grommet Y-Junction Box
型号 61 83 401 0220 00
热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
型号 61 83 401 0222 00
夹持范围: 7 ... 10.5 mm
热塑性塑料
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Set Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
型号 61 83 401 0131 00
公头
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
型号 61 83 401 0047 01
母头
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
应用领域 - 递减
芯结构 - 递减
连接器1 - 递减
夹持范围 - 递减
颜色(附件) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 19 products
比较
0
排序方式
Filters
0