登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工業用連接器 / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
定制化解决方案
Siemens
变频器的系统电缆
变频器的系统电缆
子类别
供电电缆
电机电缆
供电电缆
电机电缆
Filters
应用领域
Select a value
Reset filter
用於馬達連接
16
電源電纜
12
芯结构
Select a value
Reset filter
+ 2x (2x 0.75 mm²)
6
4x 1.5 mm²
6
4x 2.5 mm²
7
6x 1.5 mm²
2
连接器2
Select a value
Reset filter
Han-Compact
®
上殼
2
Han
®
Q 4/2 母頭
2
连接器1
Select a value
Reset filter
Han-Compact
®
上殼
13
Han-Compact
®
飛線底座
2
Han
®
Q 4/2 公頭
13
Han
®
Q 4/2 母頭
2
邊出線
2
夹持范围
Select a value
Reset filter
7 ... 10.5 mm
1
9 ... 13 mm
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
白
1
紅色
1
綠色
1
测试电压U
r.m.s.
Select a value
Reset filter
6 kV
6
类别
Select a value
Reset filter
連接器組
7
针数
Select a value
Reset filter
from
3
8
to
3
8
3
6
8
2
接地针
Select a value
Reset filter
是
21
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
20 A
32 A
to
10 A
20 A
32 A
10 A
1
20 A
5
32 A
6
额定电压
Select a value
Reset filter
from
500 V
to
500 V
500 V
6
额定脉沖电压
Select a value
Reset filter
3.7 kV
2
4 kV
3
6 kV
1
污染等级
Select a value
Reset filter
3
6
颜色(插芯)
Select a value
Reset filter
RAL 7032(卵石灰)
6
颜色(上売/底座)
Select a value
Reset filter
RAL 9005(烏黑)
6
颜色(密封件)
Select a value
Reset filter
白
6
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
6
原件
Select a value
Reset filter
Y 分線器
6
供能
4
電機電纜
11
材料阻燃性等级符合 UL 94
Select a value
Reset filter
V-0
6
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PVC
15
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
黑色
15
材料(附件)
Select a value
Reset filter
熱塑性塑料
3
接线方式
Select a value
Reset filter
籠式彈片接線
6
公母类型
Select a value
Reset filter
公頭
6
母頭
1
材料(插针)
Select a value
Reset filter
銅合金
6
表面(插针)
Select a value
Reset filter
鍍銀
6
电源针数
Select a value
Reset filter
4
2
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.75 mm² 信號
2
1.5 mm²
2
1.5 mm² Power
1
1.5 ... 4 mm² 彈片接線
6
2.5 mm²
1
2.5 mm² Power
1
4 mm²
1
6 mm²
1
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 14 Power
1
AWG 16 Power
1
AWG 18 信號
2
AWG 20 ... AWG 12 彈片接線
6
信号针数
Select a value
Reset filter
4
2
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1.5 m
3 m
5 m
to
1.5 m
3 m
5 m
1.5 m
7
3 m
6
5 m
2
极限温度
Select a value
Reset filter
-25 ... +40 °C
5
-40 ... +70 °C
1
标识
Select a value
Reset filter
4/2
6
材料(电缆接头)
Select a value
Reset filter
熱塑性塑料
6
材料(插芯)
Select a value
Reset filter
聚碳酸酯 (PC)
6
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
聚酰胺 (PA)
6
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
彈性體
6
附件种类
Select a value
Reset filter
盲孔封圈
1
電纜密封圈
2
Unfortunately, no results were found for your search query
31 products
(of 31)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
应用领域-递减
芯结构-递减
连接器2-递减
连接器1-递减
夹持范围-递减
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
型号 61 88 201 0211 00
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 3.0m
型号 61 88 201 0212 00
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
型号 61 88 201 0218 00
預裝一端, 帶制動, 用於星形連接電機
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
型号 61 88 201 0219 00
預裝一端, 帶制動, 用於星形連接電機
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
型号 61 88 201 0288 01
預裝一端, 帶制動, 帶接線設備
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
供能
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
型号 61 88 201 0192 01
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
供能
Power Supply Q4/2 F 4G2.5
型号 61 88 201 0193 01
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
型号 61 88 201 0289 00
預裝一端, 帶制動, 帶接線設備
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
型号 61 88 201 0290 00
預裝一端, 帶制動, 帶接線設備
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
型号 61 88 201 0291 00
預裝一端, 帶制動, 帶接線設備
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
型号 61 88 201 0292 00
預裝一端, 帶制動, 帶接線設備
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
型号 61 88 201 0293 00
預裝一端, 帶制動, 帶接線設備
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電機電纜
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
型号 61 88 201 0350 00
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
供能
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 1.5m
型号 61 88 202 0400 00
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
供能
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
型号 61 88 202 0401 00
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Y 分線器
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
型号 61 88 201 0608 01
帶維護開關, 開/閉開關, 適用於3.7 kW 馬達
插針: 3
導體截面積: 1.5 ... 4 mm² 彈片接線
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(烏黑)
防護等級: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器組
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
型号 61 83 401 0065 02
公頭
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器組
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
型号 61 83 401 0066 01
公頭
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器組
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
型号 61 83 401 0249 00
公頭
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電纜密封圈
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
型号 61 83 401 0221 00
夾持範圍: 9 ... 13 mm
熱塑性塑料
紅色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器組
Kit Q4/2 M 6qmm HCC
型号 61 83 401 0246 00
公頭
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器組
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
型号 61 83 401 0132 00
公頭
插針: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
盲孔封圈
Blind grommet Y-Junction Box
型号 61 83 401 0220 00
熱塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Y 分線器
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW
型号 61 88 201 0709 00
帶維護開關, 適用於7.5 kW 馬達
插針: 3
導體截面積: 1.5 ... 4 mm² 彈片接線
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(烏黑)
防護等級: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電纜密封圈
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
型号 61 83 401 0222 00
夾持範圍: 7 ... 10.5 mm
熱塑性塑料
綠色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器組
Set Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
型号 61 83 401 0131 00
公頭
插針: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Y 分線器
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
型号 61 88 201 0509 01
插針: 3
導體截面積: 1.5 ... 4 mm² 彈片接線
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(烏黑)
防護等級: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器組
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
型号 61 83 401 0047 01
母頭
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Y 分線器
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
型号 61 88 201 0608 00
帶維護開關, 開/閉開關, 適用於3.5 kW 馬達
插針: 3
導體截面積: 1.5 ... 4 mm² 彈片接線
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(烏黑)
防護等級: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Y 分線器
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
型号 61 88 201 0708 00
帶維護開關, 開/閉開關, 適用於7.5 kW 馬達
插針: 3
導體截面積: 1.5 ... 4 mm² 彈片接線
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(烏黑)
防護等級: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
应用领域 - 递减
芯结构 - 递减
连接器2 - 递减
连接器1 - 递减
夹持范围 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 31 products
比较
0
排序方式
Filters
0