登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端連接器
...
電纜連接器和電纜組件
電源和訊號連接器
09 67 002 9002
型号: 09 67 002 9002
D SUB IP 67_15 POLE FRONT SEAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 2
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9002
D SUB IP 67_15 POLE FRONT SEAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
前端密封橡胶
版本
尺寸
D-Sub 2
详细资料
当安装系统需要的防护等级为IP67时,将前密封橡胶配合上壳09 67 0xx 0436和09 67 0xx 0437一起使用;在这种情况下,在插拔IP67连接器前,应将前密封橡胶置于IP67公连接器中,可为插拔区域的插针提供全方位的保护,防止液体或粉尘从罩壳之间进入。
技术参数
防护等级符合 IEC 60529
IP67
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
25
净重
0.522 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140087965
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较