登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
2
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
D-Sub
09 67 715 6715
型号: 09 67 715 6715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 715 6715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
アクセサリ
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
IP67
原件
连接器
规格
带前框架
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
焊杯接线
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 2
针数
15
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.4 ... 0.6 Nm 螺钉
极限温度
-25 ... +70 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67
测试电压U
r.m.s.
1.2 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
颜色(插芯)
红色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料(密封件)
硅酮
颜色(密封件)
红色
材料
热塑性树脂,玻璃纤维填充
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
18.8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140095236
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较