登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-przewód
Złącza zasilające i sygnałowe
09 65 289 6782 333
型号: 09 65 289 6782 333
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP SA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 65 289 6782 333
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP SA
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
D-Sub
Identyfikacja
标准
Element
连接器
Opis kontaktu
冲压
直式
Wersja
Metoda przyłączenia
回焊焊接接线方式 (THR)
Rodzaj (męski/żeński)
公头
Rozmiar
D-Sub 2
Typ połącznia
主板到子插件板
堆栈
Liczba kontaktów
15
dalsze kontakty
有接地针
Długość przyłączenia
2.1 mm
Typ blokowania
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Zawartość opakowania
样品
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2.84 mm
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.74 mm
Prąd znamionowy
7.2 A
Prąd znamionowy
@ 40 °C
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 50 N
Siła wycofania
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Klasa właściwości
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Grubość PCB
≥1.6 mm
Wysokość instalacji
6.2 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
外壳:钢、镀镍
Kolor (wkład)
黑色
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀贵金属
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
CECC 75301-802
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
9.53 g
Kraj pochodzenia
罗马尼亚
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140217485
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较