登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 015 0494
型号: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Versie
Grootte
D-Sub 2
Afscherming
Afgeschermd
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabelklem
Vergrendelingstype
Met lange borgschroeven Draad M2,6
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,25 Nm Schroef kabelklem
0,25 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
Omgevingstemperatuur
-20 ... +90 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
3,3 ... 8,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Oppervlak (kap/behuizing)
Gemetaliseerd
Lengte
34,7 mm
Breedte
40 mm
Hoogte
15,2 mm
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a)-I:
Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
19,5 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140222151
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较