登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0483
型号: 09 67 009 0483
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0483
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
D-Sub
上壳/底座类型
Shell housing
上壳/底座介绍
Cover can be screwed on
版本
尺寸
D-Sub 1
屏蔽
Shielded
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
Cable clamp
锁定类型
With short locking screws Thread M3
2 个组件
Yes
可分离
Yes
Technical characteristics
Tightening torque
0.25 Nm Cable clamp screw
0.25 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Ambient temperature
-20 ... +90 °C
电缆直径
1.5 ... 7.5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Thermoplastic
Surface (hood/housing)
Metallised
Length
29 mm
Width
31.5 mm
Height
15.2 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(a)-I:
Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
商业数据
包装尺寸
100
净重
13.4 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140222052
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较