中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop Nieuws
Industriële connectoren/Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB-connectoren
Operatorinterfaces
Interface-connectoren
Ronde connectoren
Systeembekabeling
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
Voedings- en signaalconnectoren
97 00 000 2053
型号: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
面板内部安装, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢, 黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Sluitbout
Beschrijving van het accessoire
voor achtermontage
Draad M3
Versie
Grootte
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
Details
Bestel 2 stuks voor één schaalbehuizing.
Pakketinhoud
Met afstandsring
Borgmoer
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
<0,5 Nm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Roestvrij staal
Messing, vernikkeld
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
1,87 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
73181575
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较