登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Series
D-Sub
09 67 002 9170
型号: 09 67 002 9170
D-Sub_ACC_LB_UNC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
面板外部安装, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 09 67 002 9170
D-Sub_ACC_LB_UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
附件
Series
D-Sub
Type of accessory
锁扣
Description of the accessory
面板外部安装
螺纹 4-40 UNC
Version
Size
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
Details
每个外壳各订购2件。
Technical characteristics
Tightening torque
<0.5 Nm
材料特性
Material (accessories)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Commercial data
Packaging size
20
Net weight
0.383 g
Country of origin
中国
European customs tariff number
73181552
GTIN
5713140470118
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (繁体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (土耳其语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较