登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
97
插芯
35
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 009 0200 160
型号: 09 67 009 0200 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0200 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
97
Wkłady
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
可锁定盖子
版本
尺寸
D-Sub 1
版本
顶/侧出线
出线孔
2x
电缆固定
电缆紧固夹
锁定类型
PushPull
2 个组件
有
可分离
有
详细资料
可以使用外部 InduCom 电缆夹或压接法兰-套管组合,以便在底座中获得更多空间。
包装内容
封板
带螺栓的内部电缆夹
技术参数
拧紧力矩
0.35 Nm 电缆夹螺钉
环境温度
-55 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP30
电缆直径
3.3 ... 14 mm 请遵循组装说明!
抗震
1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
31.5 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140469952
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较