登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
96
Inserts
35
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
Conectori alimentare și semnal
09 67 009 0210 160
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
96
Inserts
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Seria
D-Sub
Tip carcasă/priză
Capac priză
Descriere carcasă/priză
Capac blocabil
Versiune
Mărime
D-Sub 1
Ecranare
Ecranat
Versiune
Intrare verticală/laterală
Intrare cablu
2x
Fixare cablu
Clemă cablu
Tip blocare
PushPull
2 piese
Da
Separabile
Da
Detalii
Pentru a câștiga mai mult loc în priză, se poate utiliza o clemă externă de cablu InduCom sau o combinație flanșă de crimpare - bucșă.
Conţinut pachet
Placă oarbă
clemă cablu internă cu șuruburi
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,35 Nm Şurub clemă cablu
Temperatura ambiantă
-20 ... +90 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30
Diametru cablu
3,3 ... 14 mm Vă rugăm să respectați instrucțiunile de montaj!
Rezistenţă la vibraţii
Categoria 1B conform IEC 61373
Rezistenţă la şoc
Categoria 1B conform IEC 61373
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Termoplastic
Suprafaţă (carcasă/priză)
Metalizat
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7032 (gri pietriş)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
HB
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
15,68 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140469983
eCl@ss
27.440.213,00
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较