Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
17
Insertos
35
Part Number: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
D-Sub_CCH_S1_PP_PL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
Tampa com trava
Tamanho: D-Sub 1
PushPull
Entrada superior/lateral
2x
Material (carcaça/base): Termoplástico
RAL 7032 (cinza-seixo)
Grau de proteção: IP30
Notes
Compare
Part Number: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
饰品
17
插芯
35
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base Tampa com trava
Versão
  • Tamanho D-Sub 1
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Entrada de cabo 2x
  • Fixação do cabo Grampo para cabos
  • Tipo de trava PushPull
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
  • Detalhes Um grampo externo para cabos InduCom ou uma combinação flange - terminal de crimpagem pode ser usada para obter mais espaço na base.
  • Conteúdo da embalagem
    Placa cega
    grampo de cabo interno com parafusos
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌0,35 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
  • Temperatura Ambiente -55 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
  • Diâmetro do cabo 3,3 ... 14 mm Siga as instruções de montagem!
  • Resistência à vibração Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 31,46 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140469723
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare