登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
17
Érintkező vezetők
54
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
D-Sub
09 67 025 0200 160
型号: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
17
插芯
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
D-Sub
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Shell housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover lockable
Verzió
Méret
D-Sub 3
Verzió
Top/side entry
Kábelbevezetés
3x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Rögzítés típusa
PushPull
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Részletek
An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
Csomag tartalma
2 blind plates
internal cable clamp with screws
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.35 Nm Cable clamp screw
Környezeti hőmérséklet
-55 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Kábel átmérője
3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
Rezgésellenállás
Category 1B acc. to IEC 61373
Ütésállóság
Category 1B acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Thermoplastic
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP szám
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
25.15 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140469976
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较