Matching Products
Matching Products NUEVO
饰品
17
插芯
54
Número de parte: 09 67 025 0200
D-Sub_CCH_S3_PP_PL
D-Sub_CCH_S3_PP_PL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 3
PushPull
Entrada superior/lateral
3x
Material (carcasa/base): Termoplástico
RAL 7032 (gris guijarro)
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 025 0200
D-Sub_CCH_S3_PP_PL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
17
插芯
54
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Entrada de cable 3x
  • Fijación de cable Conector glándula
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles Para ganar más espacio en la base, se puede utilizar un conector glándula InduCom externo o una combinación de brida de engaste y ferrul.
  • Contenidos del paquete
    2 placas ciegas
    glándula interna con tornillos
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,35 Nm Tornillo de abrazadera para cable
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 3,3 ... 14 mm Siga las instrucciones de montaje.
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Color (carcasa/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 24,95 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140469754
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare