登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 009 0335 280
型号: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Locket kan skruvas fast
Version
Storlek
D-Sub 1
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x
Kabelfixering
Kabelklämma
Dragavlastning ≤ 6,5 mm
Låsningstyp
Med korta låsskruvar Gänga M3
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,4 Nm Låsskruv
0,4 Nm Lockskruv
0,4 Nm Kabelklämskruv
Omgivningstemperatur
-35 ... +100 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
3 ... 9.5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Metall
Längd
39,5 mm
Bredd
31,8 mm
Höjd
15,4 mm
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
49,7 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140221857
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较