中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0344 280
型号: 09 67 009 0344 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0344 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
盖子可用螺丝固定
版本
尺寸
D-Sub 1
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
防折套管 ≤ 6.5 mm
锁定类型
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
2 个组件
有
可分离
有
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
环境温度
-35 ... +100 °C
电缆直径
3 ... 9.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
长度
39.5 mm
宽度
31.8 mm
高度
15.4 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
47.3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140221475
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较