登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
DIN 41612
DIN 41612
Filters
类别
Select a value
Reset filter
Accesorii
137
Conectori
785
Contacte
84
Scule
15
系列
Select a value
Reset filter
DIN 41612
1021
har
-modular
®
31
接线方式
Select a value
Reset filter
Fixare cu şurub pe bara magistrală
1
Terminaţie lipită PCB
7
Terminaţie lipită/crimpată
6
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
9
15
16
20
22
24
26
30
31
32
45
48
63
64
80
96
160
to
2
3
9
15
16
20
22
24
26
30
31
32
45
48
63
64
80
96
160
2
2
3
2
9
2
15
28
16
11
20
24
22
1
24
2
26
3
30
31
31
12
32
186
45
2
48
160
63
3
64
158
80
19
96
133
160
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
2 A
≤ 2 A
≤ 0,4 A
6 A
≤ 10 A
≤ 1,4 A
15 A
≤ 1,5 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
to
1 A
2 A
≤ 2 A
≤ 0,4 A
6 A
≤ 10 A
≤ 1,4 A
15 A
≤ 1,5 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
1 A
4
2 A
546
≤ 2 A
6
≤ 0,4 A
1
6 A
172
≤ 10 A
4
≤ 1,4 A
5
15 A
45
≤ 1,5 A
6
≤ 20 A
6
≤ 30 A
1
≤ 40 A
15
额定电压
Select a value
Reset filter
from
2.800 V
250 V
to
2.800 V
250 V
2.800 V
2
250 V
3
出线孔
Select a value
Reset filter
3x
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
3
接线方式
Select a value
Reset filter
Contact cu şurub
1
Terminaţie crimpată
81
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
68
Terminaţie cu lipire în val
492
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
2
Terminaţie lipită
30
Terminaţie papuc
32
Terminaţie press-in
122
Terminaţie wrapată
67
Terminaţii tip cage-clamp
1
导体截面积
Select a value
Reset filter
0,09 ... 0,25 mm²
11
0,09 ... 0,25 mm² pentru contacte FC 1
1
0,09 ... 0,5 mm²
6
0,09 ... 0,5 mm² pentru contacte BC
1
0,13 mm² pentru contacte BC
1
0,14 ... 0,56 mm²
12
0,14 ... 0,56 mm² pentru contacte FC 2
1
0,14 ... 1,5 mm²
1
0,5 ... 1,5 mm²
13
0,5 ... 1,5 mm² pentru contacte FC 3
1
1,5 mm²
2
10 mm²
2
2,5 mm²
1
4 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 12
2
AWG 14
1
AWG 16
2
AWG 20 ... AWG 16
13
AWG 24 ... AWG 28
11
AWG 26 ... AWG 13
1
AWG 26 ... AWG 20
12
AWG 28 ... AWG 20
6
AWG 8
2
附件种类
Select a value
Reset filter
Adaptor mezanin
1
Bandă de protecție
1
Bandă de protecție și fixare
2
Bandă identificare
2
Cadre de fixare C
6
Cadre de fixare R
2
Cadru de fixare
2
Capac de protecție
1
Capac priză
1
Carcasă deschisă
2
Clemă cablu
3
Cod pieptene
7
Codificare
1
Element de joncţiune O
1
Ghidare mecanică şi cuplare mai întâi la conexiunea de împământare
1
Inserţie pentru capac priză
11
Lamele de fixare
3
Lamele de fixare A
4
Lamele de fixare B
23
Lamelă de fixare distanţieră
6
Levier de blocare
9
Pin de codificare
8
Ramă
3
Teacă pin
32
Şurub
5
工具类型
Select a value
Reset filter
Blocuri de inserare
7
Casetă de service
1
Inserţie crimpată
4
Instrument de cablare pentru terminație
1
Locator
2
插针类型
Select a value
Reset filter
Contact PCB lipit
10
Contact coaxial
13
Contact crimpat
49
Contact cu şurb
1
Contact inserat prin presare
1
Contact lipit
10
额定电压
Select a value
Reset filter
1 000 V când se utilizează într-un conector de cablu
har
-modular
®
(motivul ține de protecția la atingere)
1
额定电流
Select a value
Reset filter
Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
785
锁定类型
Select a value
Reset filter
Şurub de blocare
1
额定电流(信号)
Select a value
Reset filter
6 A
12
Unfortunately, no results were found for your search query
1,021 products
(of 1,021)
1/35
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
接线方式-递减
针数-递减
额定电流-递减
Conector tată
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
型号 09 03 164 6921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip
型号 09 03 396 6921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 96
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
型号 09 06 148 6901
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 6 A
Contacte: 48
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare teacă, Codificare cu pierderea contactelor, Codificare D20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
3IN-Signal C096FS-2,9C1-2
型号 09 03 296 6824
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 96
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2
型号 09 03 264 6824
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2
型号 09 06 248 6834
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 6 A
Contacte: 48
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare cu pierderea contactelor, Codificare teacă
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2
型号 09 23 248 6824
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 48
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Power F048FC-B
型号 09 06 248 3201
Terminaţie crimpată
Contacte: 48
Codificare: Codificare cavitate, Codificare teacă, Codificare cu pierderea contactelor
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
型号 09 23 148 6921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 48
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2
型号 09 03 296 6825
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 96
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C096FP-4,5C1-2
型号 09 03 296 6850
Terminaţie press-in
Curent nominal: 2 A
Contacte: 96
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
型号 09 04 132 6921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 6 A
Contacte: 32
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
型号 09 24 220 6824
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 20
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Power D032FS-4,5C1-2
型号 09 04 232 6831
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 6 A
Contacte: 32
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C064FS-4,5C1-2
型号 09 03 264 6825
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1
型号 09 06 115 2932
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 15 A
Contacte: 15
Unghiular
Aliaj de cupru
Ag peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ag peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare teacă, Codificare D20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2
型号 09 23 248 6825
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 48
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Power H015FS4,0C1-1
型号 09 06 215 2821
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 15 A
Contacte: 15
Drept
Aliaj de cupru
Placat cu argint Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare teacă, Codificare D20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2
型号 09 23 248 6850
Terminaţie press-in
Curent nominal: 2 A
Contacte: 48
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Power F048MS-3,0C1-1
型号 09 06 148 2901
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 6 A
Contacte: 48
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare teacă, Codificare cu pierderea contactelor, Codificare D20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C064FS-4,5C1-3
型号 09 03 264 7825
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 3, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Power E048MS-3,0C1-2
型号 09 05 148 6921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 6 A
Contacte: 48
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Power F048FS-4,5C1-2
型号 09 06 248 6835
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 6 A
Contacte: 48
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare cu pierderea contactelor, Codificare teacă
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-cod
型号 09 03 696 6921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 96
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-kp
型号 09 03 296 6845
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 96
Blocată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Power H015MS-3,2C1-1
型号 09 06 115 2911
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 15 A
Contacte: 15
Unghiular
Aliaj de cupru
Ag peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ag peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare teacă, Codificare D20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3
型号 09 03 164 7921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 3, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector tată
DIN-Signal C096MS-3,0C1-1
型号 09 03 196 2921
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 96
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2
型号 09 03 264 6850
Terminaţie press-in
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Conector mamă
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2-kp
型号 09 03 264 6855
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Blocată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
35
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
接线方式 - 递减
针数 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1,021 products
比较
0
排序方式
Filters
0