配套产品
配套产品
Inserts
11
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
DIN Power shell housing for type D

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
用于母连接器
热塑性塑料
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserts
11
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation
    Data
    Type D
  • Type af tilbehør stikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret til Female konnektorer
Version
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 3
  • Kabelindføring 3x
  • Trækaflastning Med kabelklemmer
  • Låsetype Låseskrue
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +120 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) RAL 7035 (lysegrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-2
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 48 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140488656
  • eCl@ss 27.440.292,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较