登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對板連接器
擴充卡連接
09 22 316 6918
型号: 09 22 316 6918
DIN-Signal 2B016MR-3,0C1-2-clip-V16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: 2 A
Contacts: 16
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 22 316 6918
DIN-Signal 2B016MR-3,0C1-2-clip-V16
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
2B型
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
特点
允许颜色偏差和斑点
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
针数
16
插针布局
见型号表
编码
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
带压入式卡钩
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
2 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力
≤ 30 N
拔出力
≤ 20 N
性能等级
2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
4.7 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140041165
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (土耳其语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较