登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
Accessories
2
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對板連接器
主機板到子插件板連接
09 73 263 6844
型号: 09 73 263 6844
DIN-Signal R063FR-3,0C1-2-CTI 400
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: 2 A
Contacts: 63
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 73 263 6844
DIN-Signal R063FR-3,0C1-2-CTI 400
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
DIN 41612
標識
R型
原件
母連接器
插針端子介紹
彎式
特點
允許顏色偏差和斑點
版本
接線方式
回焊焊接接線方式(THR)
連接方式
主板到子插件板
擴展卡
針數
63
插針佈局
見型號表
連接長度
3 mm
編碼
不缺針的編碼方式
PCB 固定
帶固定法蘭
技術參數
插針排
3
針間距(接線端)
2.54 mm
針間距(插拔端)
2.54 mm
額定電流
2 A
額定電流
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
放電距離
≥ 1.2 mm
爬電距離
≥ 1.2 mm
絕緣阻抗
>10
11
Ω
接觸電阻
≤ 20 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊過程中 15 s)
插入力
≤ 60 N
拔出力
≤ 40 N
性能等級
2
符合IEC 60603-2 標準
插拔次數
≥ 400
測試電壓U
r.m.s.
1 kV
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
顏色(插蕊)
RAL 7035 (淺灰色)
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鐵路分類
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
包裝尺寸
20
淨重
13.333 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140860896
eCl@ss
27,460,201.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (俄语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (繁体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较