登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 73 264 6844
型号: 09 73 264 6844
DIN-Signal R064FR-3,0C1-2 CTI 400
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: 2 A
Contacts: 64
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 73 264 6844
DIN-Signal R064FR-3,0C1-2 CTI 400
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
R型
原件
母连接器
插针端子介绍
弯式
特点
允许颜色偏差和斑点
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
针数
64
插针布局
见型号表
连接长度
3 mm
编码
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
2 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力
≤ 60 N
拔出力
≤ 40 N
性能等级
2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
14.2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140860872
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (繁体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较