登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 7276
型号: 09 67 000 7276
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;EINZEL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
新
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 7276
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;EINZEL
注释
比较
新
Crimp Advisor
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
D-Sub
标识
标准
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
冲压针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
线芯外径
≤1.02 mm
接触电阻
≤ 10 mΩ
剥线长度
2.5 ... 3 mm
性能等级
1
符合 CECC 75301-802 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
500
净重
0.06 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140086890
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® Q
下载
Industrial Connectors Han®
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较